Publique sus productos
PV04-P-b Pared separadora Silensis Tipo 2B. ENL+LP11,5+AP+LH7.bp+ENL

PV04-P-b Pared separadora Silensis Tipo 2B. ENL+LP11,5+AP+LH7.bp+ENL

Partición interior vertical Silensis tipo 2B, compuesta de una hoja de 1/2 pie de ladrillo perforado y otra de ladrillo hueco de 7 cm, con banda elástica perimetral en la hoja ligera, material absorbente en la cámara y revestimiento de guarnecido y enlucido de yeso.
Especificaciones
  • Partición interior vertical Silensis tipo 2B compuesta de: una hoja pesada de 1/2 pie de ladrillo cerámico perforado, con formato métrico o catalán, de 115 mm o 135 mm de espesor según corresponda, recibida con mortero de yeso o mortero de cemento tipo M-7,5 y retacado superior con mortero de yeso; una hoja ligera de ladrillo cerámico hueco, pequeño formato y 7 cm de espesor, recibida con mortero de yeso o mortero de cemento tipo M-7,5 y arranque inferior y retacado superior con mortero de yeso; con banda elástica perimetral de EEPS de 1 cm de espesor y rigidez mecánica de 6 a 8 MN/m3 en la hoja ligera y material absorbente de lana mineral en el interior de la cámara, de 4 cm de espesor y resistividad al flujo de aire, r, ≥ 5 kPa·s/m2, fijada mediante pelladas o fijaciones mecánicas; revestimiento de la hoja pesada con guarnecido y enlucido de yeso de 15 mm de espesor o placa de yeso laminado o de yeso natural de 13 mm de espesor, fijada con pasta de agarre extendida con llana dentada; revestimiento de la hoja ligera con enlucido de yeso de 5 mm de espesor. Incluyendo replanteo, nivelación y aplomado y parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de piezas, rejuntado, desconexión de yesos, limpieza, cepillado y medios auxiliares. Las propiedades de los ladrillos cerámicos que componen los sistemas de tabiques y paredes SILENSIS están avaladas por los fabricantes de Hispalyt, contando además todos sus productos con Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto DAP. Las prestaciones acústicas de los sistemas SILENSIS están a su vez garantizadas por el Certificado Silensis aportado por los fabricantes pertenecientes a HISPALYT.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSIST_PV04-P-b
  • Familia de productoPartitions
  • Grupo de productosPV04
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2018-08-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioYeso
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Código Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Descripción Uniclass 2015Masonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloClay Unit Masonry
  • Número OmniClass23-15 11 11 15
  • Título OmniClass Masonry Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II CódigoC1010
  • CSI UniFormat II TítuloPartitions