Publique sus productos
PV05-B1-a Pared separadora Silensis Tipo 1B. ENL+LH5.bp+AP+BC14+AP+LH5.bp+ENL

PV05-B1-a Pared separadora Silensis Tipo 1B. ENL+LH5.bp+AP+BC14+AP+LH5.bp+ENL

Partición interior vertical Silensis tipo 1B, compuesta de una hoja de 1/2 pie de ladrillo perforado y trasdosado por ambas caras de ladrillo hueco de 5 cm, con bandas elásticas perimetrales en los tradosados, material absorbente en las cámaras y revestimiento de guarnecido y enlucido de yeso.
Especificaciones
  • Partición interior vertical Silensis tipo 1B compuesta de: una hoja pesada de bloque cerámico de 14 cm de espesor, recibida con mortero de yeso o mortero de cemento tipo M-7,5 y retacado superior con mortero de yeso; trasdosados ligeros por ambas caras de ladrillo cerámico hueco, pequeño formato y 5 cm de espesor, recibidos con mortero de yeso o mortero de cemento tipo M-7,5 y arranque inferior y retacado superior con mortero de yeso; con bandas elásticas perimetrales de EEPS de 1 cm de espesor y rigidez mecánica de 6 a 8 MN/m3 en los trasdosados y material absorbente de lana mineral en el interior de las cámaras, de 4 cm de espesor y resistividad al flujo de aire, r, ≥ 5 kPa·s/m2, fijada mediante pelladas o fijaciones mecánicas; revestimiento por la cara exterior de ambas hojas con guarnecido y enlucido de yeso de 15 mm de espesor o placa de yeso laminado o de yeso natural de 13 mm de espesor, fijada con pasta de agarre extendida con llana dentada. Incluyendo replanteo, nivelación y aplomado y parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de piezas, rejuntado, desconexión de yesos, limpieza, cepillado y medios auxiliares. Las propiedades de los ladrillos cerámicos que componen los sistemas de tabiques y paredes SILENSIS están avaladas por los fabricantes de Hispalyt, contando además todos sus productos con Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto DAP. Las prestaciones acústicas de los sistemas SILENSIS están a su vez garantizadas por el Certificado Silensis aportado por los fabricantes pertenecientes a HISPALYT.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSIST_PV05-B1-a
  • Familia de productoPartitions
  • Grupo de productosPV05
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2019-12-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioYeso
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic blocks
  • Código UNSPSC30131504
  • Código Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Descripción Uniclass 2015Masonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloClay Unit Masonry
  • Número OmniClass23-15 11 11 15
  • Título OmniClass Masonry Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II CódigoC1010
  • CSI UniFormat II TítuloPartitions