Publique sus productos
QB08-U-EC-b Cubierta plana, ventilada y autoprotegida. I+MA+TC+C+AT+U25.EC+RF

QB08-U-EC-b Cubierta plana, ventilada y autoprotegida. I+MA+TC+C+AT+U25.EC+RF

Cubierta plana convencional, ventilada, con impermeabilización autoprotegida sobre tablero cerámico y cámara de aire ventilada con aislamiento térmico, soporte resistente horizontal a base de un forjado unidireccional de bovedilla cerámica de 25 + 5 cm de espesor.
Especificaciones
  • Cubierta plana convencional, ventilada, con impermeabilización autoprotegida, sobre capa de mortero de agarre de 40 mm de espesor y tablero cerámico de 35 mm de espesor, apoyado en tabiquillos palomeros, con cámara de aire ventilada y aislamiento térmico de espesor definido según las exigencias del DB HE del CTE; soporte resistente horizontal a base de un forjado unidireccional de bovedilla cerámica de 25 + 5 cm de espesor y enlucido o falso techo como elemento de acabado inferior. Incluyendo parte proporcional de replanteo, aplomado y nivelado, formación de pendientes y juntas, piezas especiales de cubrición y remate, sistema de evacuación de aguas correctamente dimensionados, limpieza y medios auxiliares. Las propiedades de los tableros y bovedillas cerámicas que componen este sistema están avaladas por los fabricantes de Hispalyt, contando todos sus productos con Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto DAP.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSIST_QB08-U-EC-b
  • Familia de productoRoofing
  • Grupo de productosQB08
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2018-07-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioAislante
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Nombre UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 58 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoll Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 23
  • Título OmniClass Flat Roofing
  • CSI UniFormat II CódigoB1020
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Construction

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía