Publique sus productos
QB10-U-EC-c Cubierta inclinada, ventilada, con forjado inclinado y teja. T+(I)+CR+TC+C+AT+U30.EC+RF

QB10-U-EC-c Cubierta inclinada, ventilada, con forjado inclinado y teja. T+(I)+CR+TC+C+AT+U30.EC+RF

Cubierta inclinada convencional, ventilada, con revestimiento exterior de teja cerámica, con o sin capa de impermeabilización sobre tablero cerámico, cámara de aire ventilada con aislamiento térmico y soporte resistente inclinado a base de un forjado unidireccional de bovedilla cerámica de 30 + 5 cm de espesor.
Especificaciones
  • Cubierta inclinada convencional, ventilada, con revestimiento exterior de tejas cerámicas de 20 mm de espesor, sujetas al soporte mediante rastreles de madera o metálicos, fijadas con clavos, tornillos, ganchos y grapas de acero inoxidable, permitiéndose una correcta microventilación entre las tejas y el soporte; con o sin impermeabilización, según establezca el DB HS 1 del CTE, en función de la pendiente y el solape entre las tejas, sobre capa de mortero de regularización de 40 mm de espesor y tablero cerámico de 35 mm de espesor, apoyado en tabiquillos palomeros, con cámara de aire ventilada y aislamiento térmico de espesor definido según las exigencias del DB HE del CTE; soporte resistente inclinado a base de un forjado unidireccional de bovedilla cerámica de 30 + 5 cm de espesor y enlucido o falso techo como elemento de acabado inferior. Incluyendo parte proporcional de replanteo, aplomado y nivelado, formación de pendientes y juntas, piezas especiales de cubrición y remate, sistema de evacuación de aguas correctamente dimensionados, limpieza y medios auxiliares. Las propiedades de las tejas, tableros y/o bovedillas cerámicas que componen este sistema están avaladas por los fabricantes de Hispalyt, contando todos sus productos con Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto DAP.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSIST_QB10-U-EC-c
  • Familia de productoRoofing
  • Grupo de productosQB10
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2018-07-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioAislante
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Nombre UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • Número OmniClass23-13 39 17 21
  • Título OmniClass Ceramic Roof Tiles

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía