Publique sus productos
V 3015 Clean - Sala limpia, puerta de apertura rápida flexible
Hörmann
Archivados

V 3015 Clean - Sala limpia, puerta de apertura rápida flexible

Puerta de apertura rápida flexible V 3015 Clean de Hörmann Estructura de la puerta autoportante para interiores, especial para salas blancas, con hoja transparente. Características de prestación: Marcación CE según DIN EN 13241-1 Con declaración medioambiental del producto (EPD*) según ISO14025 y prEN15804 *ift Rosenheim EPD-HSEL-0.9.1 Hueco en la estructura en bruto (ancho x alto): 2000-2500 x 2000-3000 mm Ámbitos de utilización: puerta interior, industria alimenticia, sala blanca, puertas industriales
Especificaciones
  • Hoja: Hoja de PVC transparente, grosor de 4 mm. Con protecciones contra el viento varillas de acero en los bolsillos de hoja de color, con ruedas-guía dobles laterales. Superficie: Bolsillos de hoja disponibles en 5 colores estándar según RAL 1018 amarillo zinc, RAL 2004 naranja puro, RAL 3002 rojo carmín, RAL 5010 azul genciana, RAL 7038 gris ágata. Guía de puerta: Carriles-guía laterales autoportantes de acero inoxidable plegado, revestimiento de automatismo y eje inclinado en acero inoxidable. Eje de enrollamiento de tubo de precisión galvanizado. Eje de enrollamiento opcional de acero inoxidable V2A. Manejo de la puerta: Automatismo de conexión directa con freno electromagnético, sistema paracaídas integrado, interruptor final digital, potencia del motor 1,1 kW, tensión de conexión 230 V, 50 Hz, índice de protección IP 54. Lado del automatismo derecha/izquierda. Apertura de emergencia mediante manivela manual de emergencia. Cuadro de maniobra BS 150 FU E 1 en armario de control de acero inoxidable, IP 65, monofásico, 230 V, tamaño (An x Al x Pr) = 300 x 500 x 200 mm, convertidor de frecuencia, ajuste electrónico de la posición final, pulsador de membrana "Abrir/Parar/Cerrar", cierre automático y pantalla de visualización. Cable de conexión con enchufe CEE y 3 contactos libres de potencial. Protección contra accidentes con cadena energética y célula fotoeléctrica de 1 vía en elementos laterales de la puerta. Velocidades de movimiento: Apertura: aprox. 1,5 m/s Cierre: aprox. 0,5 m/s Montaje: Montaje profesional de la puerta, incl. cableado, trabajos de ajuste / nivelado y prueba de funcionamiento, en subestructura existente y adecuada al montaje de la puerta. Ámbitos de utilización: puerta interior, industria alimenticia, sala blanca, puertas industriales
Especificaciones técnicas
  • Referencia1121
  • Familia de productoIndustrial doors
  • Grupo de productosHigh-speed doors
  • Día de publicación2021-01-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3000
  • Ancho (mm)2500
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
  • Descripción Uniclass 2015Industrial doorset systems
  • Número OmniClass23-17 11 17 25 11
  • Título OmniClass Roller Shutter Overhead Plastic Doors
  • CSI UniFormat II CódigoC1020
  • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors