Persiana:
Cortina 100 % poliéster, revestida de PVC
Con protección contra el viento de acero elástico en los bolsillos de hoja para resistencia al viento de hasta clase 4
Resistencia al fuego: clase D
Opcionalmente también cortina con triple aislamiento
Superficie:
Cortina disponible en cinco colores estándar según RAL 1018 amarillo zinc, RAL 2004 naranja puro, RAL 3002 rojo carmín, RAL 5010 azul genciana, RAL 7038 gris ágata
Guía de puerta:
Equipada con guías flexibles de acero galvanizado con revestimiento en polvo de epoxi-poliéster que permiten un sistema de desprendimiento.
Herrajes climatizados de serie para su uso a temperaturas negativas de hasta -30 °C.
Opcionalmente también en acero inoxidable 304L o 316L.
Automatismo:
Automatismo de conexión directa con freno de acero inoxidable, potencia del motor 2,2-3,0 kW, índice de protección IP 55, montaje en silentblock.
Cuadro de maniobra AKE 700 M en armario de control de material sintético, IP 65, trifásico, 400 V/230 V según los requisitos del cliente, tamaño (An × Al × Pr) = 400 × 500 × 200 mm, convertidor de frecuencia, pulsador de membrana "Abrir/Parar/Cerrar", pulsador de parada de emergencia, bolardo automático y pantalla de visualización, 2 contactos libres de potencial.
Protección contra accidentes mediante un sistema de células fotoeléctricas en la parte inferior del herraje.
Velocidades de puerta:
Apertura: aprox. 0,5 m/s
Cierre: aprox. 0,5 m/s
Montaje:
Montaje profesional de la puerta, incl. cableado, trabajos de ajuste/nivelado.
Ámbitos de utilización: logística, naves industriales, hangares industriales, almacenes, puerta exterior, protección de máquinas, sistema de transporte, procesamiento de materiales, puerta industrial