Hormigón fluido y autocompactante para zapatas, pantallas, pilotes y cualquier forma estructural de hormigón utilizable como cimentación en cualquier obra. En la ejecución de pantallas y pilotes donde la buena puesta del hormigón es fundamental. Estructuras de hormigón fuertemente armadas. Cimentaciones especiales donde los métodos convencionales de puesta en obra del hormigón son difíciles de realizar de manera satisfactoria. Para cimentaciones superficiales como zapatas aisladas y corridas.
Instrucciones de instalación:
La puesta en obra de AgiliaTM Cimentaciones puede ser realizada bien por descarga directa, mediante cubo o con bomba. La distancia entre dos puntos de descarga del hormigón debe ser en torno a los 7 metros como máximo. Las cadencias de hormigonado deben estudiarse en función de la presión admisible de los encofrados. Cumplir con las normas de aplicación, preparación y puesta en obra que aconseja Holcim para conseguir los mejores resultados estéticos. Holcim no se hará responsable de la mala aplicación del líquido desencofrante, de la inadecuada puesta en obra del hormigón o de un desencofrado sin respetar los tiempos mínimos de desmoldaje. Ponemos a su disposición nuestro asesoramiento técnico. Respetar las normas de Prevención de Riesgos Laborales: llevar guantes, casco, zapatos, gafas de seguridad, etc.
Descripción técnica:
AgiliaTM Cimentaciones es el hormigón autocompactante para elementos de hormigón visto, capaz de fluir sin ningún tipo de compactación simplemente por la acción de su propio peso y recubrir cualquier rincón del encofrado a través de las armaduras sin que se produzca segregación ni bloqueo. AgiliaTM Arquitectónico mantiene sus propiedades autocompactantes en camión hormigonera durante 2 horas después de su fabricación. La formulación y fabricación de AgiliaTM Arquitectónico cumple con las especificaciones que marca el Código Estructural, en cuanto a materias primas, fabricación, control y resultados. La resistencia a compresión a 28 días viene dada por los requerimientos del cliente, pudiendo oscilar la misma entre los 25 MPa y los 40 MPa. Para resistencias superiores consultar a los técnicos de Holcim. La granulometría de los áridos será siempre la adecuada para la consecución de la autocompactabilidad del hormigón. La consistencia medida como “extensión de flujo” está comprendida entre los 65 y 75 cm. La durabilidad de los hormigones AgiliaTM es mayor que la de un hormigón convencional con igual contenido de cemento y relación agua/cemento. Además, al tratarse de un hormigón AgiliaTM, cumple con los más exhaustivos procedimientos de fabricación y rigurosos controles de calidad, tal y como nos exige el protocolo internacional de la marca.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
España |