Publique sus productos
ECOPact® Agilia® Arquitectónico - H30/35
ECOPact® Agilia® Arquitectónico - H30/35
ECOPact® Agilia® Arquitectónico - H30/35
    Holcim

    ECOPact® Agilia® Arquitectónico - H30/35

    ECOPact® Agilia® Arquitectónico es el hormigón autocompactante para elementos de hormigón visto, capaz de fluir sin ningún tipo de compactación simplemente por la acción de su propio peso y recubrir cualquier rincón del encofrado. La gama de hormigones ECOPact garantiza una reducción comprendida entre el 30% y el 50% de las emisiones de CO2 por metro cúbico respecto del mismo material fabricado con CEM I. Debido a su gran fluidez, estabilidad, ausencia de vibrado para su colocación y amplia gama de posibilidades, ECOPact® Agilia® Arquitectónico ofrece: La posibilidad de realizar distintos proyectos o partidas de obras de forma diferente, con unos acabados adaptados a las exigencias estéticas y de calidad de hoy en día. Realizar el hormigonado in situ de elementos con formas complejas y con todo tipo de texturas y colores según las necesidades del cliente. La mejora de la seguridad y las condiciones de trabajo de los operarios con el consiguiente ahorro energético: disminución de esfuerzos, supresión de vibradores, disminución de ruidos, disminución de las manipulaciones de grúa o bomba.
    Especificaciones
    • ECOPact® Agilia® Arquitectónico (HA-30/AC/12/XC3 - HA-35/AC/12/XC3)

      Hormigón autocompactante para elementos vistos, cemento gris, elaborado en central con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 30 y 35 N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12 mm para una clase de exposición tipo XC3, fluidez de 700 a 750mm, según normas NTE-CSZ, C.E. y CTE-SE-C. Disponible en cemento gris.

      La gama de hormigones ECOPact posee Declaración Ambiental de Producto propia (DAP).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEcopact_agilia_arquitectonico_H30_H35
    • Familia de productoECOPact Agilia
    • Grupo de productosConcrete
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-02-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Material secundarioHormigón
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
    • Clasificación IFC Material
    • Código ETIMEG013000
    • Nombre ETIMBuilding materials
    • Nombre UNSPSCConcrete and mortars
    • Código UNSPSC301115
    • Código Uniclass 2015Pr_20_31_16_76
    • Descripción Uniclass 2015Self-compacting concretes
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete
    • Número OmniClass23-13 15 11
    • Título OmniClass Concretes

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    España