Publique sus productos
ECOPact® Agilia® Horizontal - H30/H35
ECOPact® Agilia® Horizontal - H30/H35
ECOPact® Agilia® Horizontal - H30/H35
    Holcim

    ECOPact® Agilia® Horizontal - H30/H35

    ECOPact® Agilia® Horizontal es el hormigón autocompactante para elementos horizontales, capaz de fluir sin ningún tipo de compactación simplemente por la acción de su propio peso y recubrir cualquier rincón del elemento a hormigonar a través de las armaduras, sin que se produzca segregación ni bloqueo. AgiliaTM Horizontal mantiene sus propiedades autocompactantes en camión hormigonera durante 2 horas después de su fabricación. La formulación y fabricación de AgiliaTM Horizontal cumple con las especificaciones que marca la instrucción vigente en cuanto a materias primas, fabricación, control y resultados. La gama de hormigones ECOPact garantiza una reducción comprendida entre el 30% y el 50% de las emisiones de CO2 por metro cúbico respecto del mismo material fabricado con CEM I.
    Especificaciones
    • ECOPact® Agilia® Horizontal (HA-30/AC/12/XC3 - HA-35/AC/12/XC3)

      Hormigón autocompactante para elementos horizontales elaborado en central con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 30 y 35 N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12mm para una clase de exposición tipo XC3, fluidez de 600 a 700 mm, según normas vigentes.

      La gama de hormigones ECOPact posee Declaración Ambiental de Producto propia (DAP).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEcopact_agilia_horizontal_H30_H35
    • Familia de productoECOPact Agilia
    • Grupo de productosConcrete
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-02-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Material secundarioHormigón
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
    • Clasificación IFC Material
    • Código ETIMEG013000
    • Nombre ETIMBuilding materials
    • Nombre UNSPSCConcrete and mortars
    • Código UNSPSC301115
    • Código Uniclass 2015Pr_20_31_16_76
    • Descripción Uniclass 2015Self-compacting concretes
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete
    • Número OmniClass23-13 15 11
    • Título OmniClass Concretes

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    España