Publique sus productos
ECOPact® Hormigón Estructural - H25 - H30
ECOPact® Hormigón Estructural - H25 - H30
ECOPact® Hormigón Estructural - H25 - H30
ECOPact® Hormigón Estructural - H25 - H30
    Holcim

    ECOPact® Hormigón Estructural - H25 - H30

    ECOPact® Hormigón Estructural es el hormigón o mortero de Holcim fabricado en central de hormigón que garantiza una reducción comprendida entre el 30% y 50% de las emisiones de CO2 por metro cúbico respecto del mismo material fabricado con CEM I.
    Especificaciones
    • ECOPact® Hormigón Estructural (HA-25/B/20/XC3 - HA-30/B/20/XC3)

      Hormigón para armar de resistencia 25 y 30 N/mm2, consistencia blanda, tamaño máximo de árido 20 mm., elaborado en central, para relleno de elementos estructurales, curado y totalmente terminado. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según reglamento (UE) 305/2011.

      La gama de hormigones ECOPact posee Declaración Ambiental de Producto propia (DAP).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEcopact_hormigon_estructural_H25_H30
    • Familia de productoECOPact
    • Grupo de productosConcrete
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-02-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Material secundarioHormigón
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
    • Clasificación IFC Material
    • Código ETIMEG013000
    • Nombre ETIMBuilding materials
    • Nombre UNSPSCConcrete and mortars
    • Código UNSPSC301115
    • Código Uniclass 2015Pr_20_31_16
    • Descripción Uniclass 2015Concretes
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete
    • Número OmniClass23-13 15 11
    • Título OmniClass Concretes

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    España