Publique sus productos
TectorSpex 702 Cosmético R2
TectorSpex 702 Cosmético R2
    Holcim

    TectorSpex 702 Cosmético R2

    TectorSpex 702 Cosmético R2 es un mortero cementoso monocomponente, reforzado con fibras, tixotrópico, de alta resistencia y con compensación de retracción, que presenta un módulo de elasticidad medio y contiene cemento, especialmente indicado para la reparación y reconstrucción no estructural de elementos de hormigón. Cumple con los requisitos de la Clase R2 de la norma UNE EN 1504-3 y con el Principio 7 de la norma UNE EN 1504-9.

    Especificaciones
    • Mortero de Reparación No estructural y protección superficial del hormigón – R2 según UNE EN 1504-3

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTector_Spex_702_Cosmetico_R2
    • Familia de productoMortero de reparación
    • Grupo de productosMortero
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2020-06-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMortero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
    • Descripción Uniclass 2015Concrete repair mortars
    • Número OmniClass23-13 27 13 11
    • Título OmniClass Repair Mortars

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    España
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText