Publique sus productos
TectorSpex 742 Slurry
TectorSpex 742 Slurry
    Holcim

    TectorSpex 742 Slurry

    TectorSpex 742 Slurry es una membrana de fibrocemento semirrígida monocomponente, formulada con cemento resistente al azufre, áridos seleccionados y resinas poliméricas que le confieren una excelente elasticidad, adherencia y capacidad impermeabilizante. Especialmente indicada para la protección y la impermeabilización de superficies de hormigón, enlucidos y soleras de fibrocemento, revestimientos cerámicos, superficies de mampostería, etc. Compatible con el agua potable, de conformidad con el Real Decreto 3/2023.

    Especificaciones
    • Membrana de impermeabilización – CM según 14891 y PI-MC-IR según 1504-2

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTector_Spex_742_Slurry
    • Familia de productoImpermeabilización
    • Grupo de productosMortero
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMortero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Muro
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 97 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCementitious Coatings
    • Número OmniClass23-15 21 00
    • Título OmniClass Surface Applied Coatings
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa