Publique sus productos
Phenolic Lockers 2 Tier Wood

Phenolic Lockers 2 Tier Wood

4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
Traducido por Google,

Los casilleros fenólicos generalmente se requieren en proyectos que incluyen centros acuáticos y centros recreativos, lugares donde se anticipa un uso rudo y altos niveles de humedad. Hollman va un paso más allá y presenta los casilleros fenólicos que son tan atractivos como fuertes.

Especificaciones
  • Key Features

     
    • Ideal choice for wet-use areas including pools and recreation centers
    • Single-tier, multi-tier, and Z-style lockers available
    • ½ inch doors and end panels
    • Graffiti resistant, permanent marker is easily removed
    • Lock options include Keyless Security, Digilock, and padlock hasp
    • Durable, backed by a 20 year warranty.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaphenolic-lockers-2tier_wood
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosShelving & Storage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1822.45
  • Ancho (mm)381
  • Profundidad (mm)457.2
Información relacionada
  • Material principalContrachapado
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Descripción Uniclass 2015Lockers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLockers
  • Número OmniClass23-19 13 00
  • Título OmniClass Lockers
  • CSI UniFormat II CódigoE
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS