Publique sus productos
Fri 1800x1200
Horreds

Fri 1800x1200

Traducido por Google,
Diseño: Bror Boije La serie de muebles Fri está diseñada para un diseño interior creativo con énfasis en la movilidad y la flexibilidad. La serie Fri ofrece una gran variedad de posibilidades de combinación para que pongas tu sello personal en el lugar de trabajo. Plan. Combinar. Deja el pensamiento libre. Puede elegir entre más de 1000 formas en su escritorio, diferentes perfiles de borde, diferentes maderas, diferentes tipos de patas e iguales tipos de almacenamiento. Crea tu ubicación. Crea gratis. Elige entre abedul, haya, roble, nogal y laminado blanco para tu escritorio. Patas en plata, blanco o cromo. La serie de muebles Fri recibe el título de "Excelente diseño sueco" por su forma innovadora. Fri también está marcado con la etiqueta ecológica nórdica Svanen.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2093
  • Familia de productoArbetsbord
  • Grupo de productosFri
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)1800
  • Profundidad (mm)1200
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56