Publique sus productos
Anne 21 Dörr
Horreds

Anne 21 Dörr

Traducido por Google,
Diseño: Anne Krook Anne es una serie de estantes cuya idea central se basa en un cuadrado que se puede variar en numerosas combinaciones. Estantería suspendida en el recibidor, solitaria en el dormitorio, librería colorida con puertas y cajones o por qué no un mueble diáfano. Anne te da oportunidades. Crea con Ana. Con su forma simple y las grandes posibilidades de variación, Anne es muy bueno y fácil de amueblar. Anne está fabricada en laca blanca, roble y abedul. Las puertas y los cajones también están disponibles en maderas anteriores, nogal y varios colores, lo que hace que Anne sea fácil de combinar con muebles y ambientes existentes. Haz tu propia composición de Anne y obtendrás un mueble de almacenamiento único.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaanne21
  • Familia de productoFörvaring - Offentlig miljö
  • Grupo de productosAnne
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)396
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)36
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56