Publique sus productos
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
    Archivados

    Wooden door

    3.8 de 5 estrellas3.8(5 reseñas)
    With or without a top panel for perfect integration in the design of the partition, fitted with a standard or custom-made glass vision panel, the wooden door has many possibilities depending upon your fitting-out needs in the tertiary and industrial sectors.
    Especificaciones
    • Std dimensions
      Height 2040mm
      Width 830mm

      Hanging method
      Hinges
      Pivots
      Cube system

      Option(s)
      Single - Double
      Swing - Sliding
      With or without Oculus

      Acoustic
      30 - 42 dB Rw
      29 - 41 dB RA

      Coatings
      Solid core with laminated coating

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBOIS
    • Familia de productoPortes
    • Grupo de productosPorte bois
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)1030
    • Profundidad (mm)40
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCWooden doors
    • Código UNSPSC30171504
    • Número OmniClass23-17 11 15
    • Título OmniClass Wood Doors