Publique sus productos
HF10 partition
HF10 partition
HF10 partition
    Archivados

    HF10 partition

    HF10 fire rated partition with cover-trims is designed to be installed on site and provide high acoustic performances. Often used in traffic corridors, the HF10 wall fire partition is the fire-rated solution for your fittings of living spaces.
    Especificaciones
    • Std dimensions
      Thickness 104mm
      Width 1200mm
      Height 3000+500mm*
      *upon request

      Acoustic
      45 - 46 dB Rw
      43 - 45 dB RA

      Coatings
      Vinyl

      Fillings
      Double panels (plasterboards 13mm)
      Double glazing Pyrobelite

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHF10
    • Familia de productoAutres cloisons
    • Grupo de productosCloison coupe feu HF10
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)104
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioOtro
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)45
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Ss_25_12_65_75
    • Descripción Uniclass 2015Relocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDemountable Partitions
    • Número OmniClass23-15 11 13
    • Título OmniClass Demountable Partitions
    • CSI UniFormat II CódigoC1010
    • CSI UniFormat II TítuloPartitions