Número de Artículo: | Block_AAC_4_055_014 |
---|---|
Fabricante: | H+H Porenbeton |
Familia del producto: | Autoclaved aerated concrete masonry |
Grupo del producto: | Aerated concrete blocks |
Fecha de publicación: | 2019-01-11 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto simple) |
Aerated concrete block for hand processing with high load capacity, excellent thermal insulation and perfect fire protection. The all-rounder for all walls from the basement to the Roof.
wall thickness: 115, 150, 200, 240 mm and length: 625 mm
wall thickness: 300, 365 mm and length: 500 mm
URL del producto: | https://www.hplush.de |
---|---|
Instalación URL: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | https://www.hplush.de/produkte |
Descripción técnica: | |
Video tutorial: | |
Código GTIN: |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/hplush/product/block_aac_4_055_014
Material principal: | Autoclaved aerated concrete |
---|---|
Material secundario: | |
Diseñado en: | Germany |
Fabricado en: | Germany |
Categoría BIMobject: | Materiales de construcción - Ladrillos, bloques |
---|---|
Clasificación IFC: | Block |
nombre UNSPSC: | Blocks |
código UNSPSC: | 301315 |
Uniclass 1.4 Código: | L322 |
Uniclass 1.4 Descripción: | Blocks |
Uniclass 2.0 Código: | PR-80-50-05 |
Uniclass 2.0 Descripción: | Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks |
Uniclass 2015 Código: | Pr_20_93_52_05 |
Uniclass 2015 Descripción: | Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks |
NBS Reference Código: | 80-50-05 |
NBS Reference Descripción: | Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks |
Número OmniClass: | 23-13 21 00 |
Título OmniClass: | Blocks and Bricks |
Nombre | Valor |
---|---|
Application | external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses ; non_residential_buildings |
Masonry Unit Grade | blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar |
BIMobject®