Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

AAC-Block 4-0,60/0,16

Número de Artículo: Block_AAC_4_060_016
Fabricante: H+H Porenbeton
Familia del producto: Autoclaved aerated concrete masonry
Grupo del producto: Aerated concrete blocks
Fecha de publicación: 2019-01-11
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (5)
Aerated concrete block for hand processing with high load capacity, excellent thermal insulation and perfect fire protection. The all-rounder for all walls from the basement to the roof.

wall thickness: 175 mm and block length: 500, 625 mm


Material principal: Autoclaved aerated concrete
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany

Categoría BIMobject: Materiales de construcción - Ladrillos, bloques
Clasificación IFC: Block
nombre UNSPSC: Blocks
código UNSPSC: 301315
Uniclass 1.4 Código: L322
Uniclass 1.4 Descripción: Blocks
Uniclass 2.0 Código: PR-80-50-05
Uniclass 2.0 Descripción: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Uniclass 2015 Código: Pr_20_93_52_05
Uniclass 2015 Descripción: Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
NBS Reference Código: 80-50-05
NBS Reference Descripción: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Número OmniClass: 23-13 21 00
Título OmniClass: Blocks and Bricks
Este producto es apto en :
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

Nombre Valor
Application external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses ; non_residential_buildings
Masonry Unit Grade blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar

BIMobject®