Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

AAC-Thermoblock 2

Número de Artículo: Thermoblock_AAC_2
Fabricante: H+H Porenbeton
Familia del producto: Autoclaved aerated concrete masonry
Grupo del producto: Aerated concrete blocks
Fecha de publicación: 2019-01-11
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (5)
Thermoblock with high load capacity, even better thermal insulation and perfect fire protection. The H+H Thermoblock has an integrated insulation material made of 100 mm phenolic foam. The three masonry layers: supporting inner shell mad of AAC, insulation and outer shell made of AAC are made by the mason in a single operation only.

wall thicknesses: 400


Material principal: Autoclaved aerated concrete
Material secundario: Phenolic Foam
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany

Categoría BIMobject: Building Materials - Bricks & Blocks
Clasificación IFC: Block
nombre UNSPSC: Blocks
código UNSPSC: 301315
Uniclass 1.4 Código: L322
Uniclass 1.4 Descripción: Blocks
Uniclass 2.0 Código: PR-80-50-05
Uniclass 2.0 Descripción: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Uniclass 2015 Código: Pr_20_93_52_05
Uniclass 2015 Descripción: Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
NBS Reference Código: 80-50-05
NBS Reference Descripción: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Número OmniClass: 23-13 21 00
Título OmniClass: Blocks and Bricks
Este producto es apto en :
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

Nombre Valor
Application external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses
Framing monolithic_facades_with_plastering ; multi_shell_walls
Masonry Unit Grade blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.