Publique sus productos
Mortise Electromagnetic Locking - HQMAG 215-1 Grade 3+ (≲ 3 000N) specifically designed for emergency exits - DAS NF S61 937 - 24/48 VDC
HQMAG

Mortise Electromagnetic Locking - HQMAG 215-1 Grade 3+ (≲ 3 000N) specifically designed for emergency exits - DAS NF S61 937 - 24/48 VDC

Traducido por Google,
La cerradura electromagnética HQMAG 215-1 está diseñada específicamente para salidas de emergencia. Cumple con la norma DAS NF S61 937 y funciona con 24/48 VDC. Se puede instalar de forma empotrada en todo tipo de puertas, tanto de interior como de exterior, gracias a su exclusivo tratamiento anticorrosión y su grado de protección IP43 (bajo dintel). Su fuerza de retención tiene una clasificación de Grado 3+ / ≲ 3 000N. Con las mismas dimensiones que el HQMAG 1 y el IGEM 2, el HQMAG 215-1 cumple con las normas DAS NF S61 937 y prEN 13 637 y trabaja a 24/48 VDC.
Especificaciones
  • Security/Holding Force: Grade 3+ (≲ 3 000N, 300kgf, 675lbf) Tol. 15% Category of use: Grade 3 (High frequency - Public use) Durability/reliability: Grade 9 ( > 1 000 000 cycles) Corrosion resistance/humidity/IP protection: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Mounting: Mortise Residual magnetism: 0% - By design (No push-pin, no electronic kick-off) Locking monitoring (LSS): Reed Electrical/spark protection: Built-in metal-oxyde varistor (MOV) Power: 24/48VDC - 250/125 mA ² Environmental protection / IP Rating: IP 43 (Mortise) Sizes (L x h x w): 188 x 39 x 27 mm Weight: ~ 2 kg Environmental / Temperature: -40°C to +60°C Compliances: CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMortise-electromagnet-HQMAG-215-1
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Accesorios para puertas
  • Clasificación IFC Objeto
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoor Hardware
  • Número OmniClass23-17 11 11
  • Título OmniClass Door Components 

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica