Publique sus productos
Bath 16-70 Wall Cabinet with Glass Door

Bath 16-70 Wall Cabinet with Glass Door

Traducido por Google,
La serie de baño cuidadosamente diseñada de HTH hace que sea fácil y atractivo diseñar un nuevo baño. HTH nace de las tradiciones artesanales danesas. Desde el panorama general hasta los pequeños detalles, HTH es un verdadero especialista en baños. En las fábricas de la empresa en Dinamarca, las series de baño se crean con manos, corazones y soluciones de alta tecnología. Esto ayuda a garantizar la alta calidad uniforme que distingue a la serie de baño HTH. Pero la alta calidad no se detiene en las fábricas. HTH siempre ha creído que los baños están mejor diseñados y vendidos por especialistas. Por eso, el personal con el que se encuentra en las tiendas está capacitado para compartir su amplio conocimiento y experiencia en el diseño de baños, lo cual es un factor clave para una orientación competente y un excelente resultado final.
Especificaciones técnicas
  • Referenciabath-16-70_wall_cabinet_glass_door
  • Familia de productoWall Cabinets
  • Grupo de productosWall Cabinet 16-70
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-09-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)700
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)160
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Suecia