Publique sus productos
Jupiter LX
Jupiter LX

    Jupiter LX

    4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Jupiter LX es una estación de salida de carril para sistemas de estacionamiento que controla la salida de vehículos y lee boletos con banda magnética o código de barras. Se instala a la salida del área de estacionamiento y puede procesar boletos prepagos o manejar de forma segura el pago con tarjeta de crédito. Acepta una amplia gama de boletos con descuento y también proporciona verificación mensual de suscriptores. Su pantalla táctil a color está diseñada para una máxima facilidad de uso. La robustez está garantizada por la carcasa de acero inoxidable.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJupiter-LX
    • Familia de productoJUPITER
    • Grupo de productosExit stations
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1300
    • Ancho (mm)480
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)68
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Urbanización
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Nombre UNSPSCParking meters
    • Código UNSPSC46161505
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_63
    • Descripción Uniclass 2015Parking meters
    • Número OmniClass23-11 23 11
    • Título OmniClass Parking Meters

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Oceanía Sudamerica
    Åland
    Arabia Saudí
    Anguilla
    Angola
    Australia
    Chile
    Albania
    Baréin
    Antigua y Barbuda
    Argelia
    Nueva Zelanda
    Alemania
    Catar
    Aruba
    Egipto
    Andorra
    Emiratos Árabes Unidos
    Bahamas
    Esuatini
    Austria
    Jordania
    Barbados
    Kenia
    Bélgica
    Kuwait
    Belice
    Marruecos
    Bielorrusia
    Malasia
    Bermudas
    Namibia
    Bosnia-Herzegovina
    Omán
    Canadá
    Sudáfrica
    Bulgaria
    Yemen
    Caribe Neerlandés
    Zimbabue