Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

ParQube LXS

Número de Artículo: ParQube-LXS
Fabricante: HUB Parking Technology
Familia del producto: HUB Parking Technology
Grupo del producto: ParQube
Anchura (mm): 300
Altura (mm): 540
Profundidad (mm): 170
Fecha de publicación: 2017-01-23
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (8)
Parqube LXS es una estación compacta de salida de carriles para sistemas de estacionamiento que controla las salidas de los vehículos y dispensa tickets de código de barras 2D a usuarios transitorios, lee tarjetas de proximidad, etiquetas RFID o números de placa para suscriptores mensuales. Su pantalla gráfica a todo color es capaz de gestionar todos los idiomas proporcionando a los usuarios indicaciones claras y legibles. La modularidad del diseño acomoda futuros desarrollos y el mantenimiento se puede realizar fácilmente.


Material principal: Aluminium
Material secundario: Aluminium
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy
Peso Neto (kg): 11

Categoría BIMobject: Ingeniería e Infraestructura - Urbanización
Clasificación IFC: Electrical Element
nombre UNSPSC: Parking meters
código UNSPSC: 46161505
Uniclass 1.4 Código: L21531
Uniclass 1.4 Descripción: Parking meters
Uniclass 2.0 Código: PR-35-24-62
Uniclass 2.0 Descripción: Parking Meters
Uniclass 2015 Código: Pr_40_70_22_63
Uniclass 2015 Descripción: Parking meters
NBS Reference Código: 35-24-62
NBS Reference Descripción: Parking Meters
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 12 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Parking Meters
Número OmniClass: 23-11 23 11
Título OmniClass: Parking Meters
Este producto es apto en :
Africa
  • Algeria
  • Angola
  • Benin
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroon
  • Central African Republic
  • Chad
  • Côte d'Ivoire
  • Democratic Republic of the Congo
  • Djibouti
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Gabon
  • Ghana
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Kenya
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libya
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Mauritania
  • Morocco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Niger
  • Nigeria
  • Republic of the Congo
  • Rwanda
  • Senegal
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Africa
  • South Sudan
  • Sudan
  • Swaziland
  • Tanzania
  • The Gambia
  • Togo
  • Tunisia
  • Uganda
  • Western Sahara
  • Zambia
  • Zimbabwe
Antarctica
  • French Southern and Antarctic Lands
Asia
  • Armenia
  • Azerbaijan
  • Bangladesh
  • Bhutan
  • Brunei
  • Cambodia
  • China
  • Georgia
  • India
  • Indonesia
  • Kazakhstan
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Malaysia
  • Mongolia
  • Myanmar (Burma)
  • Nepal
  • North Korea
  • Pakistan
  • Philippines
  • South Korea
  • Sri Lanka
  • Taiwan
  • Tajikistan
  • Thailand
  • Turkmenistan
  • Uzbekistan
  • Vietnam
Europe
  • Albania
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Greece
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Italy
  • Latvia
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Moldova
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
Middle East
  • Afghanistan
  • Egypt
  • Iran
  • Iraq
  • Israel
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Oman
  • Palestine
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Turkey
  • United Arab Emirates
  • Yemen
North America
  • Belize
  • Canada
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Greenland
  • Guatemala
  • Haiti
  • Honduras
  • Jamaica
  • Mexico
  • Nicaragua
  • Panama
  • Puerto Rico
  • The Bahamas
  • Trinidad and Tobago
  • United States
Oceania
  • Australia
  • Fiji
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Papua New Guinea
  • Solomon Islands
  • Timor-Leste
  • Vanuatu
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Falkland Islands (Islas Malvinas)
  • French Guiana
  • Guyana
  • Paraguay
  • Peru
  • Suriname
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject®