Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Zeag APC

Número de Artículo: Zeag-APC
Fabricante: HUB Parking Technology
Familia del producto: HUB Parking Technology
Grupo del producto: Zeag
Anchura (mm): 460
Altura (mm): 1700
Profundidad (mm): 422
Fecha de publicación: 2017-01-23
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (8)
ZEAG APC es una versión sin dinero en efectivo de la estación de pago ZEAG APS de la industria. Es una estación fácil de usar que acepta pagos con tarjeta de crédito solamente. Es ideal para instalaciones en las que los operadores de aparcamientos desean ofrecer una experiencia mejorada al cliente, reducir los costes operativos y de mantenimiento de la gestión de efectivo que requiere mucho tiempo y, sin embargo, proporcionar prevención de robos o fraudes. La carcasa de acero inoxidable es particularmente robusto y la estación ofrece muchas características interactivas: una pantalla LCD multilingüe de alto contraste para las instrucciones del usuario una unidad de billetes de lectura / escritura para billetes de banda magnética o de código de barras y una navegación iluminada para guiar a los clientes paso a paso a lo largo del proceso de pago.


Material principal: Stainless steel
Material secundario: Stainless steel
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy
Peso Neto (kg): 55

Categoría BIMobject: Ingeniería e Infraestructura - Urbanización
Clasificación IFC: Electrical Element
nombre UNSPSC: Parking meters
código UNSPSC: 46161505
Uniclass 1.4 Código: L21531
Uniclass 1.4 Descripción: Parking meters
Uniclass 2.0 Código: PR-35-24-62
Uniclass 2.0 Descripción: Parking Meters
Uniclass 2015 Código: Pr_40_70_22_63
Uniclass 2015 Descripción: Parking meters
NBS Reference Código: 35-24-62
NBS Reference Descripción: Parking Meters
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 12 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Parking Meters
Número OmniClass: 23-11 23 11
Título OmniClass: Parking Meters
Este producto es apto en :
Africa
  • Algeria
  • Angola
  • Benin
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroon
  • Central African Republic
  • Chad
  • Côte d'Ivoire
  • Democratic Republic of the Congo
  • Djibouti
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Gabon
  • Ghana
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Kenya
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libya
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Mauritania
  • Morocco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Niger
  • Nigeria
  • Republic of the Congo
  • Rwanda
  • Senegal
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Africa
  • South Sudan
  • Sudan
  • Swaziland
  • Tanzania
  • The Gambia
  • Togo
  • Tunisia
  • Uganda
  • Western Sahara
  • Zambia
  • Zimbabwe
Antarctica
  • French Southern and Antarctic Lands
Asia
  • Armenia
  • Azerbaijan
  • Bangladesh
  • Bhutan
  • Brunei
  • Cambodia
  • China
  • Georgia
  • India
  • Indonesia
  • Kazakhstan
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Malaysia
  • Mongolia
  • Myanmar (Burma)
  • Nepal
  • North Korea
  • Pakistan
  • Philippines
  • South Korea
  • Sri Lanka
  • Taiwan
  • Tajikistan
  • Thailand
  • Turkmenistan
  • Uzbekistan
  • Vietnam
Europe
  • Albania
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Greece
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Italy
  • Latvia
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Moldova
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
Middle East
  • Afghanistan
  • Egypt
  • Iran
  • Iraq
  • Israel
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Oman
  • Palestine
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Turkey
  • United Arab Emirates
  • Yemen
North America
  • Belize
  • Canada
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Greenland
  • Guatemala
  • Haiti
  • Honduras
  • Jamaica
  • Mexico
  • Nicaragua
  • Panama
  • Puerto Rico
  • The Bahamas
  • Trinidad and Tobago
  • United States
Oceania
  • Australia
  • Fiji
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Papua New Guinea
  • Solomon Islands
  • Timor-Leste
  • Vanuatu
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Falkland Islands (Islas Malvinas)
  • French Guiana
  • Guyana
  • Paraguay
  • Peru
  • Suriname
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject®