Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Zeag APS

Número de Artículo: Zeag-APS
Fabricante: HUB Parking Technology
Familia del producto: HUB Parking Technology
Grupo del producto: Zeag
Anchura (mm): 800
Altura (mm): 1700
Profundidad (mm): 555
Fecha de publicación: 2017-01-23
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (8)
ZEAG APS es una estación de pago automatizada Pay-on-Foot para sistemas de estacionamiento. Es una unidad exhaustivamente flexible capaz de trabajar en forma independiente o en línea. Acepta una variedad de entradas y ofrece tarifas personalizadas, así como una amplia gama de métodos de pago (monedas, billetes / billetes de banco, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, tarjetas de valor o de la ciudad o monedero electrónico). La carcasa de acero inoxidable es particularmente robusta y la estación ofrece muchas características interactivas: una pantalla LCD multilingüe de alto contraste para instrucciones de usuario, una navegación iluminada para ayudar al proceso de pago, una unidad de billetes de lectura / escritura para billetes de banda magnética o de código de barras y, una pantalla adicional de 12'' para mostrar mensajes visuales, publicidad, condiciones del área de estacionamiento.


Material principal: Stainless steel
Material secundario: Stainless steel
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy
Peso Neto (kg): 200

Categoría BIMobject: Ingeniería e Infraestructura - Urbanización
Clasificación IFC: Electrical Element
nombre UNSPSC: Parking meters
código UNSPSC: 46161505
Uniclass 1.4 Código: L21531
Uniclass 1.4 Descripción: Parking meters
Uniclass 2.0 Código: PR-35-24-62
Uniclass 2.0 Descripción: Parking Meters
Uniclass 2015 Código: Pr_40_70_22_63
Uniclass 2015 Descripción: Parking meters
NBS Reference Código: 35-24-62
NBS Reference Descripción: Parking Meters
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 12 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Parking Meters
Número OmniClass: 23-11 23 11
Título OmniClass: Parking Meters
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
Antarctica
  • French Southern and Antarctic Lands