Publique sus productos
Cast Iron 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Cast Iron 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Traducido por Google,
El CFBS1R4CFB es una caja de piso de hierro fundido de servicios múltiples adecuada para uso en nivel o sobre nivel con entradas de conductos para servicios de energía y de bajo voltaje. Las conexiones de los conductos se realizan a través de roscas NPT en cada categoría eléctrica respectiva. La caja se suministra con tapones para todas las aberturas con rosca NPT en caso de que no se utilice una abertura
Especificaciones técnicas
  • Referenciahubbell-cfbs1r4cfb
  • Familia de productoFloor Boxes
  • Grupo de productosFloor Box - Recessed
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6
  • Ancho (pulgadas)6.58
  • Profundidad (pulgadas)6.32
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBoxes for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 15
  • Título OmniClass Electrical Junction Boxes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos