Publique sus productos
Flat Style Wire Basket Tray

Flat Style Wire Basket Tray

Traducido por Google,
Diseño de alambre cruzado plano

Características:
  • Los alambres cruzados de forma plana brindan una superficie significativamente mayor para soportar el peso de los cables
  • Las nervaduras planas proporcionan un 400 % más de superficie y reducen la tensión en los cables en un 60 %
  • 100% acero reciclado
  • Abertura de malla de 2" x 4"
  • La reducción del estrés ayuda a mantener el rendimiento de Cat 6 y Cat 6A
  • Corta y configura lo mismo que una bandeja de rejilla redonda
  • Utiliza el mismo hardware de empalme y montaje que la bandeja de rejilla redonda

Especificaciones técnicas
  • Referenciahubbell-flat-style-wire-basket-tray
  • Familia de productoBasket Tray and Ladder Rack
  • Grupo de productosBasket Tray
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBoxes for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 15
  • Título OmniClass Electrical Junction Boxes