Publique sus productos
Steel Raceway HBL4750 Series

Steel Raceway HBL4750 Series

Traducido por Google,
Hubbell ha establecido el estándar en la industria eléctrica desde 1888, a través de innovaciones como los receptáculos GFCI Twist-Lock®, de grado hospitalario y AUTOGUARD™ Self Test. Una vez más, Hubbell ha escuchado a nuestros clientes en busca de nuevas innovaciones, requisitos de capacidad y flexibilidad. Hemos llevado los sistemas de canaletas al siguiente nivel con sistemas de canaletas precableadas que se fabrican según sus especificaciones. Tal vez esta es la razón por la cual los sistemas de canaletas Hubbell fueron elegidos Producto del año por la principal publicación comercial, Construcción y mantenimiento eléctrico...

Nuestros sistemas de canaletas precableadas se adaptarán a sus requisitos de energía y datos a medida que sus instalaciones cambien con el tiempo. ¡Las canaletas precableadas le brindan el beneficio de mantener sus proyectos de vía rápida a tiempo y ayudan a completar el trabajo a tiempo!
Nuestras soluciones de canaletas precableadas ahorrarán hasta un 45 % del tiempo de instalación necesario para la instalación en campo de piezas de canaletas. Las canaletas precableadas están disponibles en:
  • Acero (Marfil y Gris)
  • Aluminio
  • No metálico (blanco oficina)

La canalización precableada de Hubbell está precableada con cableado y dispositivos de "alimentación". Una vez instalado en el trabajo, un instalador de cableado calificado y certificado puede cablear fácilmente el sistema de canalización de energía precableado con servicios de voz, datos y audio/video.

Ahorre tiempo y dinero, completando el trabajo más rápido y a tiempo, con Hubbell.
Con canaleta estándar...
  • Desempaque, identifique y clasifique los componentes.
  • Entregar los componentes al área de trabajo para su montaje e instalación.
  • Medir y cortar.
  • Limpie y elimine las rebabas de los bordes afilados.
  • Asegúrelo a la pared y fíjelo.
  • Tire del cable.
  • Etiquete y agrupe cada circuito de canalización.
  • Instale receptáculos y pruebe.

Con canaleta precableada Hubbell...
  • Pallet entregado en su obra, etiquetado por habitación, superficie y/o edificio.
  • ¡Desempaquetar e instalar!
  • ¡Instalado en la mitad del tiempo!

Soporte y documentación del proyecto
  • Un equipo de soporte local y de fábrica está allí para ayudar a definir listas de materiales y cotizaciones de proyectos, de modo que los costos se puedan presupuestar en consecuencia.
  • Un ingeniero de proyecto, ubicado en la fábrica, se asigna a su proyecto como punto de contacto directo.

Fabricación y Pruebas
  • Medido con precisión, cortado limpiamente, cableado y ensamblado según sus especificaciones.
  • Luego, el arnés de cableado se empaqueta y se etiqueta para identificar el circuito y facilitar la instalación.
  • El ensamblaje se prueba para garantizar la continuidad y se inspecciona la calidad al 100 % antes de armar el kit.

Se instala en un instante
  • Los ductos de canalización están equipados, etiquetados y enviados por ubicación de habitación, área o piso.
  • Simplemente quite la canaleta del empaque y asegúrela a la pared.
  • Realice las conexiones de alimentación, coloque las cubiertas, pruebe y ¡listo!

Especificaciones técnicas
  • Referenciahubbell-metal-raceway-hbl4750
  • Familia de productoRaceway
  • Grupo de productosMetal Raceway
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos