Publique sus productos
Pop-up Countertop Receptacle - RCT 200

Pop-up Countertop Receptacle - RCT 200

4.8 out of 5 stars4.8(8 reviews)
Traducido por Google,
Para proteger contra derrames, el conjunto del receptáculo está sellado con juntas de silicona con patente en trámite para repeler los líquidos en las posiciones hacia arriba y hacia abajo. El receptáculo de la encimera está homologado por UL según 498 Sección 146 para ser resistente al agua hasta medio galón de líquido derramado sobre el dispositivo. La cara del receptáculo es perpendicular a la superficie cuando está en uso. Para cambiar entre las posiciones hacia abajo y hacia arriba, el usuario simplemente presiona el dispositivo hacia abajo para iniciar la función emergente. Los tomacorrientes Cam Action patentados a prueba de manipulaciones incorporan mecanismos internos para limitar el acceso a los componentes internos energizados mientras permiten al usuario insertar un enchufe con poco o ningún esfuerzo adicional. Instalable en opciones de montaje en superficie o empotrado, el receptáculo de encimera emergente está disponible en siete acabados diferentes para complementar prácticamente cualquier decoración. Están disponibles en negro, blanco, aluminio cepillado, latón cepillado, níquel cepillado, cromo pulido y bronce mate. El receptáculo de mostrador emergente se puede instalar en casi cualquier superficie, brindando energía donde sea que la necesite y protegiendo el dispositivo contra daños cuando no está en uso.
Especificaciones técnicas
  • Referenciahubbell-popup-countertop-receptacle-rct200
  • Familia de productoWall / Furniture / Ceiling Products
  • Grupo de productosKitchen Counter Receptacle
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-10-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.4
  • Ancho (pulgadas)4.2
  • Profundidad (pulgadas)4.2
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código Uniclass 2015Ss_70_30
  • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBoxes for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 27 11
  • Título OmniClass Electrical Receptacles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos