Publique sus productos
Rectangular Floor Box, Non-Metallic Concrete, 2-Gang (for use with Metal Covers)

Rectangular Floor Box, Non-Metallic Concrete, 2-Gang (for use with Metal Covers)

Traducido por Google,
PFBRG2 -- Caja de piso redonda, concreto no metálico, 2 unidades (para usar con cubiertas de metal)

Especificaciones del producto:
  • Aplicación de caja de piso: redonda no metálica
  • Elemento de caja de piso: Caja de piso no metálica de 2 unidades
  • Paquete unitario: Individual
  • Cantidad de pedido: Cartón de 1


ESPECIFICACIONES:
  • Material: ABS gris
  • Dimensión A 6,82" (173,2)
  • Dimensión B: 8,66" (220,0)
  • Dimensión C: 5,42" (137,7)
  • Dimensión D: 6,90" (175,3)
  • Dimensión E: 6,00" (152,4)
  • Capacidad total en pulgadas cúbicas (cm3): Los incrementos se imprimen en las paredes laterales de las cajas. 14,3 in3 (234 cm3) por 1" de profundidad por grupo.
  • Concentradores de conductos roscados: Seis NPT de 1"
  • Listados: Archivo listado UL No. E92074, Estándar UL 514C
  • Grosor de la pared: 0,250" (6,35) típico
  • Nota: Reductor/tapón suministrado para cada cubo. Se puede usar para cerrar cubos no utilizados o como reductor de cubo de 1" a 3/4".

Especificaciones técnicas
  • Referenciasystemone-pfbrg2m
  • Familia de productoFloor Boxes
  • Grupo de productosFloor Box - Flush
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6
  • Ancho (pulgadas)8.64
  • Profundidad (pulgadas)6.9
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos