Publique sus productos
Hubler - Decorative panel - Colorless crater aluminum - MTAL47 L
Hubler - Decorative panel - Colorless crater aluminum - MTAL47 L
Hubler - Decorative panel - Colorless crater aluminum - MTAL47 L
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Colorless crater aluminum - MTAL47 L

    Traducido por Google,
    Descubre el cráter Stratimétal incoloro en nuestra colección Métal. No se recomienda su uso horizontal.
    Especificaciones
    • Material : Alu, Available undercoats : Legnostrat - Kraft, Dimensions and ordering data : 305x122cm - MTAL47 L, Thickness : 13/10mm, Finish : Satin, Counterbalancing : 305x122cm - D002, Bendable : 18cm, Atmosphere : Ethnic, Color : Grey
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapanneau-deco-alu-cratere-incolore-de6427l
    • Familia de productoMétal
    • Grupo de productosMétal et Magnétique
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3050
    • Ancho (mm)1220
    • Profundidad (mm)5.5
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia