Publique sus productos
Hubler - Decorative panel - Oak Darn - R2311L
Hubler - Decorative panel - Oak Darn - R2311L
Hubler - Decorative panel - Oak Darn - R2311L
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Oak Darn - R2311L

    Traducido por Google,
    En nuestra colección Bois Bruts, descubre el roble claro con acabado imitación madera de cuartel. También disponible en láminas de 64 cm de ancho sin base (consúltanos).
    Especificaciones
    • Wood type : Oak, Type of wood : Reconstituted, Available undercoats : Legnoflex - Non-woven fabric, Dimensions and ordering data : 305x125cm - R2311L, Thickness : 5.5/10mm, Finish : Gross, Counterbalancing : 305x125cm - N200L, Bendable : 2cm, Atmosphere : Nature, Color : Beige-cream
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapanneau-deco-chene-clair-faux-quartier-reconstitue-r2311l
    • Familia de productoBois Bruts
    • Grupo de productosPlacages bois
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3050
    • Ancho (mm)1250
    • Profundidad (mm)5.5
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia