Publique sus productos
Hubler - Decorative panel - Branded copper - MTCU58
Hubler - Decorative panel - Branded copper - MTCU58
Hubler - Decorative panel - Branded copper - MTCU58
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Branded copper - MTCU58

    Traducido por Google,
    Descubre Stratimétal Grifon en nuestra colección Metal. No se recomienda su uso en posición horizontal.
    Especificaciones
    • Material : Copper, Available undercoats : Legnostrat - Kraft, Dimensions and ordering data : 244x122cm - MTCU58, Thickness : 13/10mm, Finish : Satin, Counterbalancing : 244x122cm - D009, Bendable : 18cm, Atmosphere : Graphics, Color : Orange-copper
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapanneau-deco-cuivre-griffe-dv401-200
    • Familia de productoMétal
    • Grupo de productosMétal et Magnétique
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2440
    • Ancho (mm)1220
    • Profundidad (mm)5.5
    Información relacionada
    • Material principalCobre
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia