Publique sus productos
Hubler - Decorative panel - Milled Mix Reconstituted Wild Ebony - SMILME44
Hubler - Decorative panel - Milled Mix Reconstituted Wild Ebony - SMILME44
Hubler - Decorative panel - Milled Mix Reconstituted Wild Ebony - SMILME44
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Milled Mix Reconstituted Wild Ebony - SMILME44

    Traducido por Google,
    En nuestra colección Sculptés Bois, descubre el modelo de madera mixta fresada en ébano silvestre reconstituido. También disponible en hoja lisa a juego.
    Especificaciones
    • Wood type : Ebony, Type of wood : Reconstituted, Available undercoats : Legnoflex - Non-woven fabric, Dimensions and ordering data : 300x120cm - SMILME44P1M, 313x122cm - SMILME44FS, Thickness : 21mm - Panel, 6.2mm - Foil, Gouge height : 5mm, Finish : Gross, Counterbalancing : N100L, Bendable : 15cm - Leaf, Edgeband : yes, Atmosphere : Graphics, Color : Dark brown
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapanneau-deco-milled-mix-ebene-sauvage-reconstitue-smilme44
    • Familia de productoSculptés Bois
    • Grupo de productosPlacages bois
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3130
    • Ancho (mm)1220
    • Profundidad (mm)5.5
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia