Publique sus productos
Hubler - Decorative panel - Milled P4F4 Reconstituted Wild Ebony - SMILP4F4E44
Hubler - Decorative panel - Milled P4F4 Reconstituted Wild Ebony - SMILP4F4E44
Hubler - Decorative panel - Milled P4F4 Reconstituted Wild Ebony - SMILP4F4E44
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Milled P4F4 Reconstituted Wild Ebony - SMILP4F4E44

    Traducido por Google,
    En nuestra colección Sculptés Bois, descubre el modelo P4F4 fresado en ébano salvaje reconstituido. También disponible en hoja lisa a juego.
    Especificaciones
    • Wood type : Ebony, Type of wood : Reconstituted, Available undercoats : Legnoflex - Non-woven fabric, Dimensions and ordering data : 300x120cm - SMILP4F4E44P1M, 313x122cm - SMILP4F4E44FS, Thickness : 21mm - Panel, 6.2mm - Foil, Gouge height : 5mm, Finish : Gross, Counterbalancing : N100L, Bendable : 5cm - Leaf, Edgeband : yes, Atmosphere : Graphics, Color : Dark brown
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapanneau-deco-milled-p4f4-ebene-sauvage-reconstitue-smilp4f4e44
    • Familia de productoSculptés Bois
    • Grupo de productosPlacages bois
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3130
    • Ancho (mm)1220
    • Profundidad (mm)5.5
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia