Publique sus productos
Multi-ply panel – 2 sides Old Sunburnt Wood – PVBBS272F-190200
HUBLER

Multi-ply panel – 2 sides Old Sunburnt Wood – PVBBS272F-190200

Traducido por Google,

Descubra el panel de madera envejecida de doble cara y 27 mm con acabado quemado por el sol de nuestra colección Wood Expression. Está disponible en todos los tamaños, desde 1900 hasta 4500 cm², y actualmente se encuentra en stock. También está disponible en todos estos tamaños como panel de una sola cara, con grosores de 27 mm y 42 mm.

Especificaciones técnicas
  • Referenciapanneau-deco-PVBBS272F-190200-190200-vieux-bois
  • Familia de productoPANNEAUX BOIS & MÉTAL
  • Grupo de productosBois bruts
  • Día de publicación2026-03-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2000
  • Ancho (mm)1900
  • Profundidad (mm)27
Información relacionada
  • Material principalMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros