Publique sus productos
Multi-ply panel – 1 side Light Old Wood – PVBCL201F-190200
HUBLER

Multi-ply panel – 1 side Light Old Wood – PVBCL201F-190200

Traducido por Google,

Descubra el panel de madera envejecida de 20 mm de grosor, con acabado quemado por el sol, de nuestra colección Wood Expression. Está disponible en todos los tamaños, desde 1900 hasta 4500 cm², y actualmente se encuentra en stock. También está disponible en todos estos tamaños como panel de doble cara, con grosores de 27 mm y 42 mm.

Especificaciones técnicas
  • Referenciapanneau-deco-PVBCL201F-190200-190200-vieux-bois
  • Día de publicación2026-03-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2000
  • Ancho (mm)1900
  • Profundidad (mm)20
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros