Publique sus productos
Multi-ply panel – 1 side Old Gray Wood -PVBG201F-190200
HUBLER

Multi-ply panel – 1 side Old Gray Wood -PVBG201F-190200

Traducido por Google,

Descubra el panel de madera gris envejecida de 20 mm de grosor y una sola cara de nuestra colección Wood Expression. Está disponible en todos los tamaños, desde 1900 hasta 4500 cm², y actualmente se encuentra en stock. También está disponible en todos estos tamaños como panel de doble cara con grosores de 27 mm y 42 mm.

Especificaciones técnicas
  • Referenciapanneau-deco-PVBG201F-190200
  • Día de publicación2026-03-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2000
  • Ancho (mm)1900
  • Profundidad (mm)20
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText