Publique sus productos
Talco FC13
Talco FC13
Talco FC13
    HUBLER
    Archivados

    Talco FC13

    Discover in our Cleaf collection, the FC13 talco decor. This decor is available in sheet, particle board and wood edge coordinated.
    Especificaciones
    • Melamine, Underlay : Legnostrat - Kraft, Dimensions : 305x130cm - Feuille, 280x207cm - Panneau, Depth : 0,8mm - Feuille! 18mm - Panneau
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapanneau-deco-talco-fc13
    • Familia de productoCleaf
    • Grupo de productosDécor
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3050
    • Ancho (mm)1300
    • Profundidad (mm)0.8
    Información relacionada
    • Material principalMelamina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros