Publique sus productos
Hubler - Decorative panel - Wave P22 Walnut US reconstituted - SWAVP22N12
Hubler - Decorative panel - Wave P22 Walnut US reconstituted - SWAVP22N12
Hubler - Decorative panel - Wave P22 Walnut US reconstituted - SWAVP22N12
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Wave P22 Walnut US reconstituted - SWAVP22N12

    Traducido por Google,
    Descubre el modelo Wave P22 de nogal estadounidense reconstituido en nuestra colección Sculptés Bois. Disponible en un elegante acabado de hojas coordinadas.
    Especificaciones
    • Wood type : Walnut, Type of wood : Reconstituted, Available undercoats : Legnoflex - Non-woven fabric, Dimensions and ordering data : 300x120cm - SWAVP22N12P1M, 313x122cm - SWAVP22N12FS, Thickness : 18.5mm - Panel, 3.2mm - Sheet, Gouge height : 2mm, Finish : Gross, Counterbalancing : N100L, Bendable : 15cm - Leaf, Edgeband : yes, Atmosphere : Graphics, Color : Medium brown
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapanneau-deco-wave-p22-noyer-us-reconstitue-swavp22n12
    • Familia de productoSculptés Bois
    • Grupo de productosPlacages bois
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3130
    • Ancho (mm)1220
    • Profundidad (mm)5.5
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia