Publique sus productos
Cloakroom, L-frame 1000
Hyllteknik

Cloakroom, L-frame 1000

Traducido por Google,
El sistema de estantería independiente se puede ubicar junto a una pared (marcos en L) o utilizarse de forma independiente en la habitación (marcos en T), para un uso más efectivo del espacio del piso. Los estantes y otras piezas de metal están disponibles con recubrimiento en polvo. en colores Hylltekniks: T1-blanco, T2-gris, T3-gris oscuro, T4-negro, T5-pintura metálica, T6-rojo púrpura, T7-azul zafiro, T8-verde pino, T9-aluminio, T10-rojo, T11 -verde eller T12-azul. El sistema de estanterías también está disponible en acero galvanizado e inoxidable. Los componentes Hylltekniks para guardarropa están disponibles en haya, abedul y roble. Para obtener más información sobre los productos, visite nuestro sitio web.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacl_lfr_1000
  • Familia de productoComponents for shelving system
  • Grupo de productosCloakroom
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-12-10
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidad en regiones

Europa