Publique sus productos
Flexible wall system with metal shelf Paper
Hyllteknik

Flexible wall system with metal shelf Paper

Traducido por Google,
El riel de soporte se atornilla horizontalmente en la pared y los montantes colgantes simplemente se cuelgan en su lugar. Se recomienda el sistema de estanterías donde desee tener la posibilidad de cambiar el interior según sea necesario. En combinación con estanterías completas, se convierte en un sistema de pared flexible y de rápido montaje. El estante de metal Paper junto con nuestro gabinete proporciona un interior elegante y con estilo. Elija colores de madera y con recubrimiento en polvo de nuestro catálogo.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafhsmphp
  • Familia de productoShelving system
  • Grupo de productosFlexible wall system
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-06-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2212
  • Profundidad (mm)336
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56