Publique sus productos
Freestanding shelving system L-frame 800, wooden shelves on brackets
Hyllteknik

Freestanding shelving system L-frame 800, wooden shelves on brackets

Traducido por Google,
El sistema de estanterías independientes se puede ubicar junto a una pared (marcos en L) o usarse de forma independiente en la habitación (marcos en T), para el uso más efectivo del espacio del piso. Los montantes y otras piezas metálicas están disponibles con recubrimiento en polvo en los colores Hylltekniks: T1-blanco, T2-gris, T3-gris oscuro, T4-negro, T5-pintura metálica, T6-rojo púrpura, T7-azul zafiro, T8-verde pino , T9-aluminio, T10-rojo, T11-verde eller T12-azul. Hyllteknik ofrece estantes de madera en una variedad de resultados diferentes. Enchapado, melamina, laminado de alta presión y balda de pino macizo. Para obtener más información sobre los productos, visite nuestro sitio web.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafsslw3ws
  • Familia de productoShelving systems
  • Grupo de productosFreestanding shelving system
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-12-10
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)800
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • Código UNSPSC44

Disponibilidad en regiones

Europa