Publique sus productos
Flexible wallsystem 1000, wooden shelves on brackets
Hyllteknik

Flexible wallsystem 1000, wooden shelves on brackets

Traducido por Google,
Diseñado para ofrecer un sistema lógico y práctico que se adapte a muchos interiores de habitaciones. Simplemente monte el riel de soporte y cuelgue los montantes. Rápido, sencillo y con los costes de instalación más bajos posibles. Muy recomendable si desea tener la posibilidad de modificar el interior de su habitación para adaptarse a los requisitos cambiantes. Si se utiliza en combinación con nuestros estantes completos, obtendrá el sistema de pared más flexible y fácil de montar del mercado. Los montantes y otras piezas metálicas están disponibles con recubrimiento en polvo en los colores Hylltekniks: T1-blanco, T2-gris, T3-gris oscuro, T4-negro, T5-pintura metálica, T6-rojo púrpura, T7-azul zafiro, T8-verde pino , T9-aluminio, T10-rojo, T11-verde eller T12-azul. El sistema de estanterías también está disponible en acero galvanizado e inoxidable. Hyllteknik ofrece estantes de madera en una variedad de resultados diferentes. Enchapado, melamina, laminado de alta presión y balda de pino macizo. Para obtener más información sobre los productos, visite nuestro sitio web.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafwsw7ws
  • Familia de productoShelving systems
  • Grupo de productosFlexible wallsystem
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-12-10
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26