Publique sus productos
L-stand with sound absorber low and metal shelf Modern
Hyllteknik

L-stand with sound absorber low and metal shelf Modern

Traducido por Google,
Las estanterías independientes están disponibles en versiones de una cara y de dos caras. El soporte en L se coloca contra la pared y los soportes en T se pueden colocar libremente en la habitación. Estos soportes se pueden entregar con absorbentes de sonido en la sección de inicio y secundaria. Dos placas de casete absorben cápsulas y unen los soportes. Está destinado a estantes con 800 de ancho. Pruebe con el estante de metal Modern. Elija la combinación de colores de los paneles y los colores con recubrimiento en polvo de nuestro catálogo.
Especificaciones técnicas
  • Referencialsmllophm
  • Familia de productoShelving system
  • Grupo de productosFreestanding shelving system
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-06-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1390
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)360
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioTela
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56