Publique sus productos
Permanent wall system with Cover ex 2
Hyllteknik

Permanent wall system with Cover ex 2

Traducido por Google,
El sistema de pared permanente es fuerte, simple y flexible. El riel de pared se monta verticalmente en la pared y tiene orificios perforados en todo el recorrido para facilitar el ajuste de la altura de los soportes y los extremos de los estantes. Es una estantería fácil y asequible adecuada para el almacenamiento en el almacenamiento y archivos. Pero con un poco de imaginación y elecciones creativas de materiales, los rieles de pared también se pueden usar donde la apariencia es alta. En el concepto Cover decorarás tu pared y la rellenarás de estanterías donde quieras. Elija colores con recubrimiento en polvo de nuestro catálogo.
Especificaciones técnicas
  • Referenciapvsmc2
  • Familia de productoShelving system
  • Grupo de productosPermanent wall system
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-06-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2571
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)314
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56