Publique sus productos
Permanent wall system with Wood ex 2
Hyllteknik

Permanent wall system with Wood ex 2

Traducido por Google,
El sistema de pared permanente es fuerte, simple y flexible. El riel de pared se monta verticalmente en la pared y tiene orificios perforados en todo el recorrido para facilitar el ajuste de la altura de los soportes y los extremos de los estantes. Es una estantería fácil y asequible adecuada para el almacenamiento en el almacenamiento y archivos. Pero con un poco de imaginación y elecciones creativas de materiales, los rieles de pared también se pueden usar donde la apariencia es alta. La colección Wood se puede combinar según las necesidades. Aquí con una mesa de grupo y almacenamiento arriba. Elija colores de madera y con recubrimiento en polvo de nuestro catálogo.
Especificaciones técnicas
  • Referenciapvsmw2
  • Familia de productoShelving system
  • Grupo de productosPermanent wall system
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-06-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2572
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)1214
Links
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidad en regiones

Europa