Publique sus productos
Bank Sofa - 1 Seater
Bank Sofa - 1 Seater
Bank Sofa - 1 Seater
Bank Sofa - 1 Seater
Bank Sofa - 1 Seater
Bank Sofa - 1 Seater
Bank Sofa - 1 Seater

    Bank Sofa - 1 Seater

    4.6 de 5 estrellas4.6(10 reseñas)
    Traducido por Google,

    El Bank Sofa es una solución de asientos modular y reconfigurable diseñada para ofrecer una gama estándar de componentes para reemplazar la necesidad de asientos tipo banqueta de diseño personalizado.

    La altura aumentada del asiento a 450 mm complementa la configuración de las cabinas de comedor y lugar de trabajo, creando una cómoda solución de sofá a la altura de una silla estándar. Al introducir una elegancia informal en entornos sociales, la geometría simple del sofá oculta una lujosa espuma de alta densidad, lo que ayuda al sofá a conservar su forma cuadrada y la postura de los usuarios.

    Además, Bank tiene la opción de integración eléctrica para entornos de trabajo y puede sentarse sobre un zócalo de madera o una base de patas de metal.

    Altamente personalizable
    Elegancia informal
    Comodidad óptima

    Especificaciones
    • • Overall Length: 600

      • Overall Width: 600

      • Overall Height: 910

      • Gross Weight: n/a

      • Shipping Weight: n/a

      • Asset Type: Fixed

      • Category: Sofas

      • Code Performance: Pr_40_50_12_81

      • Duration Unit: Years

      • Expected Life: 5

      • Features: Highly customisable, Casual elegance, Optimal comfort

      • Finish:

      ◦ Upholstery:

      ◦ Fabric

      ◦ Group 0: Remix 173, Remix 143

      ◦ Group 1: Remix, Re-Wool, Melange nap, Forest nap, Field, Atlas

      ◦ Group 2: Fiord, Hallingdal, Steelcut trio, Steelcut, Rime, Canvas, Colline

      ◦ Group 3: Divina, Divina MD, Divina Melange, Twill Weave

      ◦ Group 4: Coda, Vidar 3

      ◦ Leather

      ◦ Leather Grp. 1: Ultra

      ◦ Leather Grp. 2: Optimo

      ◦ Leather Grp. 3: Dunes, Triumph

      ◦ Leather Grp. 4: Spectrum

      ◦ Legs: Black powder coated

      • Material: Fabric, Leather, Steel

      • Model Reference: Sofas

      • Name: Bank 1 Seater

      • Nominal Height: 910

      • Nominal Length: 600

      • Nominal Width: 600

      • Size (HxWxD): 910x600x600

      • Warranty Description: 5 year complete warranty

      • Warranty Duration Labour: n/a

      • Warranty Duration Parts: n/a

      • Warranty Duration Unit: Years

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBank-Sofa_Bank-1-Seater
    • Familia de productoSofas
    • Grupo de productosBank Sofa
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)910
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioCuero
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles