Publique sus productos
BLOX Banquette Seating 300 - BAN300 06
BLOX Banquette Seating 300 - BAN300 06

    BLOX Banquette Seating 300 - BAN300 06

    4.6 de 5 estrellas4.6(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    BLOX Banquette Seating 300 es una solución reconfigurable para entornos de comedor y colaboración, así como para trabajo concentrado y privacidad.

    Esta opción de asiento tipo banqueta tiene paneles de 300 mm de ancho, con la opción de agregar insertos de jardineras.

    Acerca de BLOX

    BLOX es un kit de piezas innovador y escalable, diseñado para adaptarse perfectamente a las necesidades cambiantes de su espacio de trabajo, con solo hacer clic en un bloque.

    Diseñado con marcos internos robustos que se conectan fácilmente, BLOX elimina la necesidad de carpintería tradicional, permitiéndole reutilizar y reconfigurar su entorno con facilidad. Los paneles externos y las tapas están disponibles en una variedad de materiales, lo que le ofrece infinitas posibilidades para actualizar y desarrollar la apariencia de su sistema BLOX con el tiempo.

    Diseñado para el desmontaje y con la circularidad en mente, BLOX es una opción consciente del medio ambiente para las necesidades cambiantes del lugar de trabajo moderno.

    Especificaciones
    • • Asset Type: Fixed

      • Duration Unit: Years

      • Expected Life: 5

      • Material: Wood

      • Model Reference: System

      • Name: BLOX System

      • Warranty Description: 5 year complete warranty

      • Warranty Duration Labour: n/a

      • Warranty Duration Parts: n/a

      • Warranty Duration Unit: Years

    Especificaciones técnicas
    • Referenciablox-banquette-seating-300-ban300-06
    • Familia de productoBLOX System
    • Grupo de productosBLOX – Banquette Seating 300
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1160
    • Ancho (mm)3000
    • Profundidad (mm)1500
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_90_33
    • Descripción Uniclass 2015Furniture trolleys